![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4500C-WEB-R.jpg)
LNOW WN - Passerelle + cmd générale
LIVING NOW WITH NETATMO
BTICINO
LNOW WN - Passerelle + cmd générale
Réf. K4500C
EAN.
8005543612590
LNOW WN - Passerelle + cmd générale
1
Groupe produit : B08
137,30 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Oui |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Zigbee |
Radio bidirectionnelle | Oui |
Modèle | Interface multiple |
Mode de pose | Encastré |
Nombre d'appareils max. par canal | 100 |
Protection contre le démontage | Oui |
Avec affichage LED | Non |
Possibilité de mise à jour | Oui |
Tension de fonctionnement | 230-250 V |
Type de tension | AC |
Protocole | TCP/IP |
Dépendant du fournisseur | Non |
Visualisation | Oui |
Serveur Web | Non |
Interface radio | Oui |
Interface IR | Non |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
---|---|
Temperature de stockage | 0-45 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Non applicable |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Cable |
Capacité des bornes | 0.75-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Adressable | Non |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau Wifi , Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Pilotable à la voix | Oui |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Interface produits connectés |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Connectable par box Internet | Oui |
Documentation
6 documents
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
4 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez
Produits associés
Également intéressant
Foire aux questions
- Si vous possédez plusieurs installations connectés "... with Netatmo" associées au même compte utilisateur Legrand, tous les produits connectés de vos installations seront accessibles depuis Amazon Alexa sans différenciation entre vos installations. Si vous souhaitez commander individuellement une installation connectée "... with Netatmo" à partir d’Amazon Alexa vous devez associer à Alexa un compte utilisateur Legrand qui est lié uniquement à cette installation. Depuis l’App Home + Control, vous devez : Soit créer un nouveau compte utilisateur Legrand qui ne sera associé qu’à cette installation. Ce nouveau compte doit utiliser une adresse email différente de votre compte principal Home + Control. Allez ensuite dans les paramètres de l’App Home + Control, dans le menu "Gérer mes invités" invitez le nouveau compte que vous venez de créer à partager cette installation connectée. Soit supprimer l’accès aux autres installations associées à votre compte Home + Control initial, et ne conserver que l’installation que vous souhaitez contrôler avec Amazon Alexa. Sélectionnez dans l’App la maison que vous souhaitez supprimer, dans les paramètres sélectionnez « Gérer mes invités », puis supprimer le compte en appuyant sur la croix correspondant à l’adresse email associée.Consulter la foire aux questions
- Amazon Alexa ne synchronise pas automatiquement ses données avec celles de votre installation connectée. Pour pouvoir contrôler par la voix les nouveaux produits ajoutés, il est nécessaire d'ouvrir l'App Amazon Alexa :1 - Dans le menu principal, sélectionner "Maison connectée".2 - Cliquer sur "Ajouter un produit" pour relancer la détection de produits.Les nouveaux produits sont maintenant disponibles dans votre App Amazon Alexa Consulter la foire aux questions
- Oui, vos scénarios personnalisés sont immédiatement accessibles depuis l'application Amazon Alexa, pas besoin de les reconfigurer. Il suffit de dire « Alexa, active le Coucher » par exemple et le scénario s'exécutera.Consulter la foire aux questions
- La commande par la voix de vos interrupteurs d’éclairage et prises connectés "... with Netatmo" par Amazon Alexa nécessite d’utiliser les bons mots. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive :Commandes liées au contrôle des produits : "Alexa, allume la cafetière" "Alexa, éteins la caméra" "Alexa, règle la luminosité de lustre à 30%" Commandes relatives aux pièces : "Alexa, allume la cuisine" "Alexa, éteins le salon" Commandes relatives aux scénarios : "Alexa, active le Départ" "Alexa, active le Coucher"Pour compléter votre expérience, nous vous conseillons de consulter le site d'Amazon.Consulter la foire aux questions
- Au préalable : verifiez que votre Amazon Alexa est bien configurée et connectée à Internet. Pour associer Home + Control à votre Amazon Alexa, suivez les indications suivantes dans l'App Amazon Alexa : Dans les paramètres de l'application, sélectionnez "Skills". Recherchez dans le moteur de recherche l'application "Home + Control". Activez l'application et renseignez vos identifiants de compte Home + Control. Une fois votre association de compte réussie, cliquez sur "Détecter les appareils". Vous pouvez à tout moment faire une détection de vos appareils : dans les paramètres, sélectionnez "Maison connectée" et ajoutez un appareil.Tous les produits connectés de votre maison sont maintenant disponibles, vous pouvez les contrôler avec votre enceinte Amazon EchoConsulter la foire aux questions
- Vous pouvez contrôler par la voix vos produits connectés "… with Netatmo" avec : L'assistant Google Siri d'Apple Amazon Alexa (hors volets roulants) Alissa de YandexConsulter la foire aux questions
- Nous vous conseillons d'utiliser la web App Alexa (https://alexa.amazon.fr) pour supprimer votre accès à votre maison connectée Celiane with Netatmo.Suivez les instructions suivantes :1 - Dans le menu principal, sélectionnez "Skills".2 - Sélectionnez "Legrand Home + Control" et cliquez sur "Désactiver la skill".3 - Dans le menu principal, sélectionnez "Maison connectée" et cliquez sur "Oublier" appareil par appareil ou bien "Oublier tout" (attention, tous vos produits Legrand ou d'autres marques liées à Amazon Alexa seront oubliés).Votre accès à la maison connectée est supprimé depuis Amazon Alexa.Consulter la foire aux questions
- Amazon Alexa ne fait pas apparaître les pièces que vous avez créé dans Home + Control.Si vous souhaitez contrôler plusieurs produits d'une même pièce (par exemple les éclairages du salon) ou regrouper un ensemble de produits sous un même nom (par exemple les éclairages du rez-de-chaussée), il est possible de créer des "Groupes" de commandes. Pour cela, allez dans les paramètres de l'application Amazon Alexa, sélectionnez "Maison connectée", puis "Groupes", "Ajouter un groupe", puis laissez vous guider par l'application Amazon Alexa.Consulter la foire aux questions