Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title

LNOW WN-Doigt départ/arrivée blanc - 1 mod

LIVING NOW WITH NETATMO BTICINO

LNOW WN-Doigt départ/arrivée blanc - 1 mod

Réf. KW40 EAN. 8005543677643

LNOW WN-Doigt départ/arrivée blanc - 1 mod

3
Groupe produit : B08
4,17 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Bascule en une seule pièce
Impression/marquage Divers symboles
Sylbole scannable / sans obstacle Non
Utilisation Bouton à contact maintenu
Adapté à la commande de méchanismes domotiques Non
Type de fixation À clipser
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Oui
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Traitement antimicrobien Non
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Avec champ d'inscription Non
Avec lentille/symbole interchangeable Non
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur 22 mm
Hauteur 86 mm
Profondeur 7 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C

Documentation

2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
6 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
2 documents
Agrément
Agrément