LNOW variateur universel composable 2 mod
LIVING NOW
BTICINO
LNOW variateur universel composable 2 mod
Réf. K4411
EAN.
8005543614419
LNOW variateur universel composable 2 mod
1
Groupe produit : B21
125,20 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Type de commande | Bouton-poussoir |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Contrôle d'app via Bluetooth | Non |
Variation par coupure de début de phase | Non |
Variation par coupure de fin de phase | Non |
Cablage en série | Oui |
Type de charge | Universel |
Commande auxiliaire possible | Non |
Mémoire de valeurs de luminosité | Non |
Utilisable avec un bouton-poussoir | Oui |
Utilisable avec un détecteur de mouvement | Non |
Utilisable avec un détecteur de présence | Non |
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur | Non |
Commande radio possible | Non |
Commande infrarouge possible | Non |
Mode de pose | Support de module |
Type de fixation | Autre |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Noir |
Numéro RAL (équivalent) | 7015 |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Tension nominale (Un) | 100-240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Tension de commande | 0-10 V |
Type de connexion | Borne à vis |
Section de câble | 1.5-2.5 mm² |
Largeur d'appareil | 45 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 38 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 45 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 35 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Mode d'emploi
Fiche technique
Cahier des charges
4 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez