![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4706-WEB-R.jpg)
LNOW support à vis 6 mod avec coque de protection
LIVING NOW
BTICINO
LNOW support à vis 6 mod avec coque de protection
Réf. K4706
EAN.
8005543611128
LNOW support à vis 6 mod avec coque de protection
1
Groupe produit : B21
11,81 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 187 mm |
---|---|
Mode de pose | Fixation à clips |
Profondeur | 20 mm |
Hauteur | 72 mm |
Type de montage des modules d'insertion | Frontal |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 6 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
Avec boîte d'encastrement | Non |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm | Non |
Avec clou | Non |
---|---|
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm | Non |
Modèle | Autre |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Matériau | Plastique |
Avec vis | Oui |
Montage encastré | Oui |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
12 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
1 document
Agrément
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
Sélectionnez