![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4355V12-WEB-R.jpg)
LNOW sonnerie électr.12V composable 2 mod
LIVING NOW
BTICINO
LNOW sonnerie électr.12V composable 2 mod
Réf. K4355V12
EAN.
8005543610688
LNOW sonnerie électr.12V composable 2 mod
1
Groupe produit : B21
119,90 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Couleur du boîtier/corps | Noir |
---|---|
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Volume | 80 dB |
Tension nominale (Un) | 12-12 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Type de courant | AC/DC |
Consommation d'électricité | 5-5 A |
Batterie incorporée | Non |
Mode de pose | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Largeur en nombre de modules | 44.7 |
Sans fil | Non |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 42.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Numéro RAL | 7015 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Nombre de sonneries | 3 |
Objet connecté | Non |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Brochures
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez