LNOW prise TV coax-SAT type F composable 1 mod
LIVING NOW
BTICINO
LNOW prise TV coax-SAT type F composable 1 mod
Réf. K4214D
EAN.
8005543611067
LNOW prise TV coax-SAT type F composable 1 mod
1
Groupe produit : B21
40,84 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise étoile / terminale |
---|---|
Type de prise | TV/SAT |
DAB+ | Non |
Mode de pose | Support de module |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Couvercle | Plaque centrale |
Atténuation de raccordement à 860 MHz | 1.5 dB |
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz | 2 dB |
Nombre de sorties | 2 |
Compatible au modem par câble | Non |
Atténuation de passage à 860 MHz | 1.5 dB |
Atténuation de passage à 2 150 MHz | 2 dB |
Fréquence TV | 5-862 MHz |
Compatible à une alimentation à distance | Non |
Fréquence radio | 87.5-108 MHz |
Fréquence prise SAT | 950-2400 MHz |
Type de fixation | Fixation par encliquetage |
Couleur | Noir |
Numéro RAL (équivalent) | 7015 |
---|---|
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermodurci |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Largeur d'appareil | 22 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 31 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 32 mm |
Profondeur d'encastrement | 22 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Brochures
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez