![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KG/BT-KG4258RJ11-WEB-R.jpg)
LNOW prise RJ11 téléphone complet 1 mod noir
LIVING NOW
BTICINO
LNOW prise RJ11 téléphone complet 1 mod noir
Réf. KG4258RJ11
EAN.
8005543621547
LNOW prise RJ11 téléphone complet 1 mod noir
1
Groupe produit : B21
18,76 €
/
pièce
Unité d'emballage
5 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Composition | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
Type de connecteur | Autre |
Avec jacks/coupleurs | Non |
Catégorie | Autre |
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL | 7015 |
Type de connexion | Autre |
Jacks blindés | Non |
Boîtier blindé | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Non |
Compatible avec des couvercles tiers | Non |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Non |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP21 |
Codage mécanique | Non |
Code couleur | Non |
Largeur d'appareil | 22 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 26 mm |
Profondeur d'encastrement | 16 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 3.7 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Souple à découper |
Entre axe de fixation verticale | 3.5-3.7 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 3-3.2 mm |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
4 documents
Brochures
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez