![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KM/BT-KM4177-WEB-R.jpg)
LNOW prise rasoir 230V complet 2 mod sable
LIVING NOW
BTICINO
LNOW prise rasoir 230V complet 2 mod sable
Réf. KM4177
EAN.
8005543610893
LNOW prise rasoir 230V complet 2 mod sable
1
Groupe produit : B21
168,80 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
---|---|
Nombre de modules (construction modulaire) | 3 |
Mode de pose | Encastré |
Avec volet de protection | Non |
Tension commutable | Oui |
Tension nominale valeur basse | 115 V |
Tension nominale valeur haute | 230 V |
Tension de sortie assignée | 20 VA |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Beige |
Numéro RAL (équivalent) | 1015 |
Transparent | Non |
Largeur d'appareil | 67 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
---|---|
Profondeur d'appareil | 59.5 mm |
Avec boîte d'encastrement | Non |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 50 mm |
Profondeur d'encastrement | 46 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Brochures
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez