Aller au contenu principal
Logo print

LNOW plaque 2 mod acier pr support réf K4702

LIVING NOW BTICINO

LNOW plaque 2 mod acier pr support réf K4702

Réf. KA4802ZG EAN. 8005543612873

LNOW plaque 2 mod acier pr support réf K4702

1
Groupe produit : B21
24,51 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 1
Sens de montage Horizontal
Nombre d'unités, horizontales 1
Nombre d'unités, verticales 1
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 2
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
Avec grille de montage Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Adapté à une installation intégrée Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Métal
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Finition de la surface Mat
Couleur Argent
Numéro RAL (équivalent) 7001
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK00
Type de fixation À clipser
Largeur 102.5 mm
Hauteur 86 mm
Profondeur 11 mm
Largeur d'encastrement 102.5 mm
Hauteur d'encastrement 86 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable

Documentation

3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
F02845EN-01.pdf pdf (0.59 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
2 documents
Données BIM
Données BIM
3 documents
PEP
PEP
LGRP-01388-V01.01-EN.pdf pdf (0.71 Mo)
PEP
LGRP-01357-V01.01-EN.pdf pdf (0.71 Mo)