LNOW obturateur 1/2 mod complet
LIVING NOW
BTICINO
LNOW obturateur 1/2 mod complet
Réf. K4949
EAN.
8005543611920
LNOW obturateur 1/2 mod complet
1
Groupe produit : B21
1,01 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 11 mm |
---|---|
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 12.5 mm |
Matériau | Plastique |
Couleur | Noir |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Numéro RAL | 7015 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
10 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez