LNOW obturateur 1 mod composable
LIVING NOW
BTICINO
LNOW obturateur 1 mod composable
Réf. K4950
EAN.
8005543611142
LNOW obturateur 1 mod composable
1
Groupe produit : B21
0,46 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 22 mm |
---|---|
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 13.5 mm |
Matériau | Plastique |
Couleur | Noir |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Numéro RAL | 7015 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
6 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez