![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4953-WEB-R.jpg)
LNOW obtur.-sortie câble 1 mod diam. 9mm composable
LIVING NOW
BTICINO
LNOW obtur.-sortie câble 1 mod diam. 9mm composable
Réf. K4953
EAN.
8005543618875
LNOW obtur.-sortie câble 1 mod diam. 9mm composable
1
Groupe produit : B21
3,21 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Capacité des bornes | Sans |
Technique de raccordement | Autre |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Noir |
Numéro RAL (équivalent) | 7015 |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur d'appareil | 22 mm |
---|---|
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 28 mm |
Profondeur d'encastrement | 18 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez