LNOW liseuse 3.3W 230V complet 1 mod blanc
LIVING NOW
BTICINO
LNOW liseuse 3.3W 230V complet 1 mod blanc
Réf. KW4362
EAN.
8005543653579
LNOW liseuse 3.3W 230V complet 1 mod blanc
1
Groupe produit : B21
168,80 €
/
pièce
Unité d'emballage
5 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage mural | Oui |
---|---|
Adapté pour le montage suspendu | Non |
Adapté à un montage au plafond | Non |
Adapté à un montage encastré | Oui |
Adapté à un montage en saillie | Oui |
Montage en ligne continue possible | Non |
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR <lt/> 19) | Non |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Nombre de lampes/modules | 1 |
Douille | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Protection de la surface du boîtier | Non traité |
Couleur du boîtier/corps | Noir |
Matériau de la verrine | Plastique opalin |
Finition du paralume | Blanc |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 230-250 V |
Courant nominal | 15-25 mA |
Appareillage | Driver LED tension constante |
Appareillage fourni | Non |
Appareil de commande échangeable | Non |
Variation 0-10V | Non |
Variation 1-10V | Non |
Variation DALI-2 | Non |
Variation DALI | Non |
Variation DMX | Non |
Variation DSI | Non |
Variation par potentiomètre (intégré) | Non |
Variation LineSwitch | Non |
Variation système propriétaire constructeur | Non |
Variation modulation de tension secteur | Non |
Variation par coupure de fin de phase | Non |
Variation par coupure de début de phase | Non |
Variation programmable | Oui |
Variation RF | Non |
Variation Sine Wave Reduction | Non |
Variation Touch and Dim | Oui |
Variation Zigbee | Non |
Variation avec bouton-poussoir | Oui |
Pas de variation | Non |
Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
Répartition lumineuse | Symétrique/asymétrique |
Angle de faisceau | Faisceau diffus |
Emission de lumière | Direct |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection | Sans |
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | -5-35 °C |
Convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
---|---|
Alimentation de secours intégrée | Non |
Avec détecteur de mouvement | Non |
Avec détecteur crépusculaire | Non |
Revêtement des luminaires à isolation thermique | Non |
Avec grilles d'aération | Oui |
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | Sans |
Puissance de lampe acceptée | 0.1-0.2 W |
Puissance du système | 0.3 W |
Flux lumineux utile | 246 lm |
Couleur de la lumière | Blanc |
Température de couleur | 4000-5500 K |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Largeur | 22 mm |
Hauteur/profondeur | 375 mm |
Longueur | 86 mm |
Largeur d'encastrement | 22 mm |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 86 mm |
Type de câblage | Terminaison |
Nombre de pôles | 2 |
Section de conducteur | 1.5 mm² |
Type de connexion | Borne à vis |
Commande via Bluetooth | Non |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Consommation en veille | 136 mA |
Neutre obligatoire | Non |
Numéro RAL | 9003 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 1-1.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec prise | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Télécommande fournie | Non |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 2.5 mm |
Entre axe de fixation verticale | 9-9.2 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 4-4.2 mm |
Maintien du cable | Serre-câble à vis |
Interrupteur automatique | Non |
Mode de commande | Filaire |
Adressable | Non |
Objet connecté | Non |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Brochures
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez