LNOW led blanc 230V pr commandes standards
LIVING NOW
BTICINO
LNOW led blanc 230V pr commandes standards
Réf. K4743V230T
EAN.
8005543617878
LNOW led blanc 230V pr commandes standards
1
Groupe produit : B21
8,17 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Transfo intégré | Non |
---|---|
Avec résistance série intégrée | Oui |
Source lumineuse fournie | Oui |
Avec diode intégrée | Oui |
Douille | Sans |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz | 230-230 V |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz | 230-230 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
Source lumineuse | LED |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Raccordement à vis |
Couleur de la source lumineuse | Blanc |
Type de fixation | Fixation sur sol |
---|---|
Largeur | 6 mm |
Hauteur | 28.5 mm |
Profondeur | 6 mm |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Courant d'alimentation | 0.00098-0.00098 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sans halogène | Oui |
précâblé | Oui |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
4 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
1 document
Agrément
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
Sélectionnez