LNOW inter auto 3 fils composable 1 mod
LIVING NOW
BTICINO
LNOW inter auto 3 fils composable 1 mod
Réf. K4431
EAN.
8005543612552
LNOW inter auto 3 fils composable 1 mod
1
Groupe produit : B21
99,06 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Détecteur de mouvement |
---|---|
Type de capteur | Infrarouge |
Avec interface DALI | Non |
Régulation de la lumière | Oui |
Commande HVAC | Non |
Marche forcée | Non |
Arrêt forcé | Non |
Spécial animaux | Non |
Protection au ras du mur | Oui |
Avec détection du champ arrière | Non |
Interconnectable | Oui |
Angle de balayage | 120 ° |
Hauteur de montage optimale | 2.5 m |
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier | Oui |
Commutateur de pontage | Non |
Largeur de portée max. | 6 m |
Portée de présence max. | 40 m² |
Longueur de portée max. | 6 m |
Champ de détection de diamètre au sol | 6 m |
Adapté pour une transmission sans fil | Non |
Commandable à distance | Non |
Télécommande fournie | Non |
Sensibilité ajustable | Oui |
Luminosité de déclenchement ajustable | Oui |
Avec voyant | Non |
Auto-apprentissage de la fonction luminosité | Non |
Possibilité de cablage d'un variateur déporté | Non |
Mode de pose | Encastré |
Adapté à un montage au plafond | Non |
Montage mural | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Autre |
Finition de la surface | Mat |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Noir |
Numéro RAL (équivalent) | 9011 |
---|---|
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Durée de marche min. | 30 s |
Durée de marche max. | 600 min |
Angle de détection horizontal | 2-30 ° |
Adapté à une charge C | Non |
Température | 5-40 °C |
Nombre de zones de détection | 1 |
Courant de démarrage max. | 2 A |
Courant de démarrage min. | 0.5 A |
Commande auxiliaire possible | Non |
Fonction d'alarme | Non |
Avec capteur acoustique | Non |
Largeur | 22 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 47 mm |
Profondeur d'encastrement | 31.5 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 41.5 mm |
Avec câble de raccordement | Non |
Longueur de câble de raccordement | 0 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Capacité des bornes | 1.5-1.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Nature d'embout entrée de cable | Souple à découper |
Interrupteur automatique | Non |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Brochures
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez