![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KR/BT-KR04-WEB-R.jpg)
LNOW enjo RJ45-lampe-rouge 1 mod pr prise rj45-lampe-hp
LIVING NOW
BTICINO
LNOW enjo RJ45-lampe-rouge 1 mod pr prise rj45-lampe-hp
Réf. KR04
EAN.
8005543648896
LNOW enjo RJ45-lampe-rouge 1 mod pr prise rj45-lampe-hp
1
Groupe produit : B21
3,85 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Impression/marquage | Sans |
Sylbole scannable / sans obstacle | Non |
Utilisation | Prise |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | Autre |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Rouge |
Numéro RAL (équivalent) | 3026 |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 7 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
4 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez