![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KR/BT-KR55F-WEB-R.jpg)
LNOW enjo prise aff.2P+T rouge 2 mod pr prise 2P+T
LIVING NOW
BTICINO
LNOW enjo prise aff.2P+T rouge 2 mod pr prise 2P+T
Réf. KR55F
EAN.
8005543649022
LNOW enjo prise aff.2P+T rouge 2 mod pr prise 2P+T
1
Groupe produit : B21
6,62 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Ensemble |
---|---|
Impression/marquage | Sans |
Sylbole scannable / sans obstacle | Non |
Utilisation | Prise |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | Autre |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Couleur | Rouge |
Numéro RAL (équivalent) | 3026 |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 7 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
2 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
4 documents
Brochures
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez