![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4027H-WEB-R.jpg)
LNOW double poussoir hotel 10AX-composable-1 mod
LIVING NOW
BTICINO
LNOW double poussoir hotel 10AX-composable-1 mod
Réf. K4027H
EAN.
8005543610534
LNOW double poussoir hotel 10AX-composable-1 mod
1
Groupe produit : B21
31,81 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme seul |
---|---|
Modèle | Commutateur unipolaire |
Nombre de pôles | 1 |
Type de commande | Autre |
Utilisation mécanique possible | Oui |
Utilisation électronique possible | Non |
Mode de pose | Support de module |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Type de fixation | À clipser |
Type de connexion | Borne à vis |
Couleur | Noir |
Numéro RAL (équivalent) | 7015 |
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Tension nominale | 250 V |
Nombre de touches | 1 |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
---|---|
Largeur d'appareil | 22 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 39 mm |
Profondeur d'encastrement | 29 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 39 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Type d'éclairage | LED interchangeable |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1.5-2.5 mm² |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Mode d'emploi
Cahier des charges
6 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez