![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KW/BT-KW4269R-WEB-R.jpg)
LNOW double cinch RCA conn. blanc-rouge app. compl. Blanc
LIVING NOW
BTICINO
LNOW double cinch RCA conn. blanc-rouge app. compl. Blanc
Réf. KW4269R
EAN.
8005543621745
LNOW double cinch RCA conn. blanc-rouge app. compl. Blanc
1
Groupe produit : B21
15,80 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme seul |
---|---|
Utilisation | S-Video |
Bague de support | Non |
Avec protection contre la poussière | Non |
Avec volet de protection | Non |
Direction de sortie | Droit |
Champ d'inscription | Sans champ d'inscription |
Avec impression | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Type de fixation | À clipser |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Serre cable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Largeur d'appareil | 22 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 38 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 31.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 21.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Brochures
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez