![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KG/BT-KG01M2D-WEB-R.jpg)
LNOW doigt+symb. sonn. noir 2 mod pr commandes
LIVING NOW
BTICINO
LNOW doigt+symb. sonn. noir 2 mod pr commandes
Réf. KG01M2D
EAN.
8005543611326
LNOW doigt+symb. sonn. noir 2 mod pr commandes
1
Groupe produit : B21
5,74 €
/
pièce
Unité d'emballage
1000 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Tactile |
---|---|
Impression/marquage | Symbole « sonnerie » |
Sylbole scannable / sans obstacle | Non |
Utilisation | Autre |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | À clipser |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Couleur | Noir |
Numéro RAL (équivalent) | 7015 |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 7 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
4 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
Agrément
AENOR-030/002589
(0.29 Mo)
Sélectionnez