![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KW/BT-KW19-WEB-R.jpg)
LNOW doigt variateur blanc 2 mod pr inter variateur
LIVING NOW
BTICINO
LNOW doigt variateur blanc 2 mod pr inter variateur
Réf. KW19
EAN.
8005543620052
LNOW doigt variateur blanc 2 mod pr inter variateur
1
Groupe produit : B21
5,74 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Bouton-poussoir en deux parties |
---|---|
Impression/marquage | Sans |
Utilisation | Bouton / variateur |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | À clipser |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 7 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
4 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez