LNOW doigt standard sable 1 mod pr commandes
LIVING NOW
BTICINO
LNOW doigt standard sable 1 mod pr commandes
Réf. KM01
EAN.
8005543612231
LNOW doigt standard sable 1 mod pr commandes
1
Groupe produit : B21
2,87 €
/
pièce
Unité d'emballage
5 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Tactile |
---|---|
Impression/marquage | Sans |
Utilisation | Autre |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | À clipser |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Beige |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 1015 |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Largeur | 22 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 7 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
12 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
6 documents
PEP
Agrément
AENOR-030/002589
(0.29 Mo)
PEP
PEP
PEP
Agrément
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
Sélectionnez