LNOW doigt double pouss. noir 1 mod pr réf K4036
LIVING NOW
BTICINO
LNOW doigt double pouss. noir 1 mod pr réf K4036
Réf. KG05L
EAN.
8005543647684
LNOW doigt double pouss. noir 1 mod pr réf K4036
1
Groupe produit : B21
2,87 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Bouton d'une pièce |
---|---|
Impression/marquage | Symbole « lumière » |
Sylbole scannable / sans obstacle | Non |
Utilisation | Bouton à contact maintenu |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | Autre |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL (équivalent) | 7015 |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Largeur | 22 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 7 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
4 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez