Ce produit n'est plus disponible
LNOW connecteur fibre optique 2 mod-composable
LIVING NOW
BTICINO
LNOW connecteur fibre optique 2 mod-composable
Réf. K4268SCA
EAN.
8005543653548
LNOW connecteur fibre optique 2 mod-composable
6
Prix sur demande
Unité d'emballage
10 pièces
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Avec jack/coupleur | Oui |
Nombre de jacks/coupleurs | 2 |
Type de connecteur | SC duplex |
Couleur | Vert |
Plaque centrale | Non |
---|---|
Avec cadre de recouvrement | Non |
Avec zone de texte | Non |
Décharge de câble de traction | Non |
Stock de connexions enroulées | Non |
Direction de sortie | Droit |
Protection contre la poussière | Sans |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez