Ce produit n'est plus disponible
LNOW chargeur induction 1A complet 2 mod sable
LIVING NOW
BTICINO
LNOW chargeur induction 1A complet 2 mod sable
Réf. KM4286CW2
EAN.
8005543610589
LNOW chargeur induction 1A complet 2 mod sable
1
Prix sur demande
Unité d'emballage
5 pièces
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Tension de fonctionnement | 110-230 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Courant de sortie max. | 3000 mA |
Type de connexion | Borne à vis |
Mode de pose | Support de module |
Couleur | Beige |
Numéro RAL | 1015 |
Largeur d'appareil | 70 mm |
Hauteur d'appareil | 136 mm |
Profondeur d'appareil | 60 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 43 mm |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Traitement antimicrobien | Non |
Sans fil | Oui |
Profondeur d'encastrement | 33 mm |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-45 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 110-230 V |
Power Delivery | Non |
Courant d'alimentation | 2.4-2.4 A |
Consommation en veille | 0 mA |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Sans halogène | Oui |
Nombre de bornes | 2 |
Capacité des bornes | 0.8-1.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Section de câble | 0.8-1.5 mm² |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Mode d'emploi
1 document
Données BIM
Sélectionnez