Aller au contenu principal
Logo print

LNOW carte RFID pr inter a badge

LIVING NOW BTICINO

LNOW carte RFID pr inter a badge

Réf. K4548 EAN. 8005543610947

LNOW carte RFID pr inter a badge

1
Groupe produit : B21
135,00 € / pièce Unité d'emballage 10 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de commutation Contact à fermeture (NO)
Type de commande Carte hôtel
Composition Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Interrupteur à bouton-poussoir Oui
Mode de pose Encastré
Type de fixation À clipser
Avec cadre/support de montage Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Autre
Numéro RAL (équivalent) 7015
Couleur de l'opérateur de commutation Autre
Zone de texte/surface d'inscription Non
Voyant Optionnel
Fonction d'éclairage Orientation
Type d'éclairage Autre
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) Non disponible
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Contact de report Non
Type de connexion Borne à vis
Interrupteur de chauffage Non
Interrupteur de machine à laver Non
Largeur d'appareil 57 mm
Hauteur d'appareil 45 mm
Profondeur d'appareil 53 mm
Profondeur d'encastrement 31.5 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 41.5 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -5-35 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Neutre obligatoire Non
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1.5-2.5 mm²

Documentation

3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
LE10336AA.pdf pdf (1.48 Mo)
4 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
Agrément
OC / CB-FR_717747 (0.45 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails