Aller au contenu principal
Logo print

LLight WN-Cde volets roulants anthr - 1 mod

LIVINGLIGHT BTICINO

LLight WN-Cde volets roulants anthr - 1 mod

Réf. L4027C EAN. 8005543642221

LLight WN-Cde volets roulants anthr - 1 mod

1
Groupe produit : B08
60,71 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Système de bus KNX Non
Système de bus KNX-radio Non
Système de bus radio Oui
Système de bus LON Non
Système de bus Powernet Non
Autres systèmes de bus Zigbee
Radio bidirectionnelle Oui
Mode de pose Encastré
Largeur en nombre de modules 1
Couplage au bus inclus Non
Module de bus amovible Non
Commande sur site/commande manuelle Oui
Avec affichage LED Oui
Nombre d'entrées 4
Courant de commutation résistif 2 A
Puissance de coupure max. 500 W
Nombre max. de sorties de store vénitien 1
Fonction commutation Oui
Type de courant AC
Classe de protection (IP) IP20
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
Largeur 22 mm
Hauteur 47 mm
Profondeur 45.5 mm
Profondeur d'encastrement 34.5 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
Temperature de stockage 0-45 °C
Tension nominale (Un) 100-240 V
Fréquence 50-60 Hz
Consommation en veille 2.1 mA
Neutre obligatoire Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
Couleur Anthracite
Numéro RAL 7015
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de connexion Borne à vis
Nombre de bornes 4
Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Objet connecté Oui
Mode de commande Zigbee
Plateforme de téléchargement d'applications App Store , Google Play Store
Moyen de pilotage Smartphone apps
Programmable Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
Pilotable à la voix Oui
Assistants vocaux compatibles Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Nom de l'application Home + Control
Fonction d'usage du produit Gestion des ouvrants
Connectable par box Internet Oui

Documentation

2 documents
Fiche technique
IDP000216_01-EN.pdf pdf (0.26 Mo)
Mode d'emploi
LE11386AB.pdf pdf (0.92 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
LGRP-01545-V01.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)
Agrément

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails