![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/NT/NT4915M2TN-BTICINO-1000.jpg)
LL-Touche MH 1 lentille 1 fonction 2 mod tech
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL-Touche MH 1 lentille 1 fonction 2 mod tech
Réf. NT4915M2TN
EAN.
8005543417706
LL-Touche MH 1 lentille 1 fonction 2 mod tech
1
Groupe produit : B21
6,29 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Bascule en une seule pièce |
---|---|
Impression/marquage | Autre |
Utilisation | Autre |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | À clipser |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Aluminium |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 7035 |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Oui |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Largeur | 43.5 mm |
Hauteur | 43.5 mm |
Profondeur | 7.2 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
2 documents
Brochures
Brochures
Sélectionnez