Ce produit n'est plus disponible
LL-Touche métall. 1 mod bronze
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL-Touche métall. 1 mod bronze
Réf. LN4931BZ
EAN.
8005543443842
LL-Touche métall. 1 mod bronze
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Bouton d'une pièce |
---|---|
Impression/marquage | Sans |
Utilisation | Bouton à contact maintenu |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | À clipser |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Oui |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
Finition de la surface | Brillant |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Bronze |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 1036 |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Largeur | 21.8 mm |
Hauteur | 43.5 mm |
Profondeur | 7.9 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |