LL RJ45 Cat6 UTP 1 mod Tech - 110 IDC
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL RJ45 Cat6 UTP 1 mod Tech - 110 IDC
Réf. NT4262C6
EAN.
8005543407691
LL RJ45 Cat6 UTP 1 mod Tech - 110 IDC
1
Groupe produit : B21
31,94 €
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
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 6 |
Couleur | Aluminium |
Type de connexion | Autre |
Jacks blindés | Non |
---|---|
Boîtier blindé | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Oui |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Sélectionnez