![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4261AT6-BTICINO-1000.jpg)
LL RJ45 Cat6 UTP 1 mod Blanc - AT&T
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL RJ45 Cat6 UTP 1 mod Blanc - AT&T
Réf. N4261AT6
EAN.
8012199522197
LL RJ45 Cat6 UTP 1 mod Blanc - AT&T
1
Groupe produit : B21
40,67 €
/
pièce
Unité d'emballage
5 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 6 |
Couleur | Blanc |
Type de connexion | Autre |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Non |
---|---|
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Non |
Codage mécanique | Non |
Code couleur | Oui |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Sélectionnez