![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4262C6S-BTICINO-1000.jpg)
LL RJ45 Cat6 STP 1 mod Anthracite - 110 IDC
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL RJ45 Cat6 STP 1 mod Anthracite - 110 IDC
Réf. L4262C6S
EAN.
8005543407592
LL RJ45 Cat6 STP 1 mod Anthracite - 110 IDC
1
Groupe produit : B21
37,37 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 6 |
Couleur | Anthracite |
Type de connexion | 110 |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Non |
---|---|
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Non |
Codage mécanique | Non |
Code couleur | Oui |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Sélectionnez