LL RJ45 Cat6 FTP 1 mod Tech - Toolless-BT2
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL RJ45 Cat6 FTP 1 mod Tech - Toolless-BT2
Réf. NT4279C6F
EAN.
8012199977010
LL RJ45 Cat6 FTP 1 mod Tech - Toolless-BT2
1
Groupe produit : B21
23,14 €
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
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 6 |
Couleur | Aluminium |
Type de connexion | Autre |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Oui |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP21 |
Codage mécanique | Non |
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 22 mm |
Hauteur d'appareil | 44 mm |
Profondeur d'appareil | 37 mm |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Profondeur d'encastrement | 23 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Documentation
7 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Mode d'emploi
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
5 documents
Agrément
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-PL2_Cat6FTP3275632856ac1181020
(0.07 Mo)
Agrément
AoC-SA52_SB52_ac109588
(0.06 Mo)
Agrément
AoC-CL2_Cat6FTP3275632856ac1181021
(0.07 Mo)
Agrément
AoC-PL3_Cat6_FTP_32756_ac1181022
(0.07 Mo)
Sélectionnez