LL RJ45 Cat5e UTP 1 mod Tech - Toolless-BT2
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL RJ45 Cat5e UTP 1 mod Tech - Toolless-BT2
Réf. NT4279C5E
EAN.
8012199976952
LL RJ45 Cat5e UTP 1 mod Tech - Toolless-BT2
1
Groupe produit : B21
17,90 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 5E |
Couleur | Aluminium |
Type de connexion | Autre |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Oui |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP21 |
Codage mécanique | Non |
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 22 mm |
Hauteur d'appareil | 44 mm |
Profondeur d'appareil | 37 mm |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Profondeur d'encastrement | 23 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Documentation
7 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Mode d'emploi
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez