LL RJ45 Cat5e UTP 1 mod Antracite - AT&T
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL RJ45 Cat5e UTP 1 mod Antracite - AT&T
Réf. L4261AT5
EAN.
8012199105611
LL RJ45 Cat5e UTP 1 mod Antracite - AT&T
1
Groupe produit : B21
41,16 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 5 |
Couleur | Anthracite |
Type de connexion | Autre |
Jacks blindés | Non |
---|---|
Boîtier blindé | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Compatible avec des couvercles tiers | Oui |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Mode de pose | Encastré |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Sélectionnez