Ce produit n'est plus disponible
LL prise TV/R réseau câblé Telenet 2 mod bl./Tech/anthr.
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL prise TV/R réseau câblé Telenet 2 mod bl./Tech/anthr.
Réf. LN4211M2C
EAN.
8005543584460
LL prise TV/R réseau câblé Telenet 2 mod bl./Tech/anthr.
9
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Remplacé par
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
BTICINO
LIVINGLIGHT
NOUVEAU
REF.N4211M2CN
LL prise TV/R réseau câblé Telenet - 2 mod - blanc
22,72 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise étoile / terminale |
---|---|
Mode de pose | Support de module |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Couvercle | Plaque centrale |
Atténuation de raccordement à 860 MHz | 10 dB |
Nombre de sorties | 2 |
Compatible au modem par câble | Non |
Compatible à une alimentation à distance | Non |
Type de fixation | Fixation par encliquetage |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur d'appareil | 44 mm |
Hauteur d'appareil | 44 mm |
Profondeur d'appareil | 31 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 30 mm |
Profondeur d'encastrement | 20 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Sélectionnez