Ce produit n'est plus disponible
LL prise TV simple coax 1 mod-blanc/Tech/anthr.
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL prise TV simple coax 1 mod-blanc/Tech/anthr.
Réf. LN4202D
EAN.
8005543574904
LL prise TV simple coax 1 mod-blanc/Tech/anthr.
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Remplacé par
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
BTICINO
LIVINGLIGHT
NOUVEAU
REF.NT4202DN
LL prise TV simple coax Telenet - 1 mod - Tech
13,51 €
Prix indicatif (hors TVA)
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise étoile / terminale |
---|---|
Mode de pose | Support de module |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Couvercle | Plaque centrale |
Atténuation de raccordement à 860 MHz | 10 dB |
Nombre de sorties | 1 |
Compatible au modem par câble | Non |
Compatible à une alimentation à distance | Non |
Type de fixation | Fixation par encliquetage |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermodurci |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur d'appareil | 22 mm |
Hauteur d'appareil | 44 mm |
Profondeur d'appareil | 31 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 30 mm |
Profondeur d'encastrement | 20 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
1 document
PEP
Sélectionnez