![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4551-BTICINO-1000.jpg)
LL platine pour inter à badge 3 modules - anthracite
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL platine pour inter à badge 3 modules - anthracite
Réf. L4551
EAN.
8005543503560
LL platine pour inter à badge 3 modules - anthracite
1
Groupe produit : B21
31,56 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Carte hôtel |
---|---|
Impression/marquage | Divers symboles |
Utilisation | Autre |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | À clipser |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Anthracite |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 7015 |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Largeur | 61.3 mm |
Hauteur | 45.2 mm |
Profondeur | 16.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
6 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
OC / CB-FR_717747
(0.45 Mo)
Sélectionnez