![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/LNC4802BN-BTICINO-1000.jpg)
LL-plaque Air 2 mod blanc pure
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL-plaque Air 2 mod blanc pure
Réf. LNC4802BN
EAN.
8005543481516
LL-plaque Air 2 mod blanc pure
1
Groupe produit : B21
25,37 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre d'unités | 1 |
---|---|
Sens de montage | Horizontal |
Nombre d'unités, horizontales | 1 |
Nombre d'unités, verticales | 1 |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 2 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
Avec grille de montage | Non |
Montage encastré | Oui |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Avec volet de protection | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Type de fixation | À clipser |
Largeur | 88 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 4.75 mm |
Hauteur d'encastrement | 0 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
4 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Sélectionnez