LL-Led cmde basculement 12/24V couleur verte
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL-Led cmde basculement 12/24V couleur verte
Réf. LN4742V12V
EAN.
8005543490679
LL-Led cmde basculement 12/24V couleur verte
1
Groupe produit : B21
4,64 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Transfo intégré | Non |
---|---|
Avec résistance série intégrée | Oui |
Source lumineuse fournie | Oui |
Avec diode intégrée | Oui |
Douille | Sans |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz | 11-27 V |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz | 11-27 V |
Tension de fonctionnement nominale Ue en CC | 11-27 V |
---|---|
Type de tension d'actionnement | AC/DC |
Source lumineuse | LED |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Autre |
Couleur de la source lumineuse | Vert |
Type de fixation | Autre |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Brochures
Sélectionnez