Aller au contenu principal
Logo print

LL - lampe led axial 230V ambre

LIVINGLIGHT BTICINO

LL - lampe led axial 230V ambre

Réf. LN4743/230A EAN. 8005543567883

LL - lampe led axial 230V ambre

1
Groupe produit : B21
4,64 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Transfo intégré Non
Avec résistance série intégrée Oui
Source lumineuse fournie Oui
Avec diode intégrée Oui
Douille Sans
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz 127-240 V
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz 127-240 V
Type de tension d'actionnement AC
Source lumineuse LED
Type de raccordement du circuit auxiliaire Raccordement à vis
Couleur de la source lumineuse Orange
Type de fixation Autre
Largeur 50 mm
Hauteur 55 mm
Profondeur 50 mm
Classe de protection (IP) IP55
Temperature d'utilisation /d'installation 5-40 °C
Temperature de stockage 5-40 °C

Documentation

5 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
lDP001636_01-EN.pdf pdf (0.3 Mo)
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément