LL - lampe led axial 12/24V vert
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL - lampe led axial 12/24V vert
Réf. LN4743/12V
EAN.
8005543567869
LL - lampe led axial 12/24V vert
1
Groupe produit : B21
4,64 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Transfo intégré | Non |
---|---|
Avec résistance série intégrée | Oui |
Source lumineuse fournie | Oui |
Avec diode intégrée | Oui |
Douille | Sans |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz | 127-240 V |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz | 127-240 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
Source lumineuse | LED |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Raccordement à vis |
---|---|
Couleur de la source lumineuse | Vert |
Type de fixation | Autre |
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 55 mm |
Profondeur | 50 mm |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | 5-40 °C |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Brochures
Sélectionnez