![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-N4951V-WEB-R.jpg)
LL Complet obturateur à vis blanc
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL Complet obturateur à vis blanc
Réf. N4951V
EAN.
8005543532287
LL Complet obturateur à vis blanc
1
Groupe produit : B21
3,66 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Type de lentille | Rond |
Diamètre de trou | 15 mm |
Couleur | Blanc |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
4 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Sélectionnez