![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-N4285C2V-WEB-R.jpg)
LL complet double chargeur USB à vis - blanc
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL complet double chargeur USB à vis - blanc
Réf. N4285C2V
EAN.
8005543557839
LL complet double chargeur USB à vis - blanc
1
Groupe produit : B21
45,22 €
/
pièce
Unité d'emballage
5 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Nombre de ports USB-A | 2 |
Nombre de ports USB-C | 0 |
Tension de fonctionnement | 100-240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Courant de sortie max. | 3000 mA |
Type de connexion | Borne à vis |
Mode de pose | Support de module |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Largeur d'appareil | 44 mm |
Hauteur d'appareil | 44 mm |
Profondeur d'appareil | 43 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 42 mm |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Traitement antimicrobien | Non |
Profondeur d'encastrement | 32 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Power Delivery | Non |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Sans halogène | Oui |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
4 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Sélectionnez