LL Complet 2 direct. +poussoir 10A 250V - à vis - blanc
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL Complet 2 direct. +poussoir 10A 250V - à vis - blanc
Réf. N40035AV
EAN.
8005543531709
LL Complet 2 direct. +poussoir 10A 250V - à vis - blanc
1
Groupe produit : B21
13,65 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Garnissage 1 | Contact à poussoir, contact à fermeture |
---|---|
Garnissage 2 | Contact à poussoir, contact à fermeture |
Nombre de prises commutables | 0 |
Type de commande | Bascule/bouton |
Sens de montage | Vertical |
Type de fixation | Fixation à griffes/vis |
Avec éclairage | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9010 |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Tension nominale | 250 V |
Intensité admissible par la prise | 10 A |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Nombre de pôles | 2 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 2 |
Largeur d'appareil | 75 mm |
Hauteur d'appareil | 75 mm |
Profondeur d'appareil | 40 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 39 mm |
Profondeur d'encastrement | 29 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
4 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Sélectionnez