LL-Air cadre rehausse 506E
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL-Air cadre rehausse 506E
Réf. 506ESC
EAN.
8005543448816
LL-Air cadre rehausse 506E
Groupe produit : 66
4,14 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur de compensation | 6 mm |
---|---|
Longueur | 134 mm |
Largeur | 120 mm |
Forme | Rectangulaire |
Avec couverture | Non |
Application | Prise d'appareil |
---|---|
Mode de pose | Mur creux |
Bague de dérivation en saillie | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez