Linkeo2 support PDU pour 42U
LINKEO
LEGRAND
Linkeo2 support PDU pour 42U
Réf. 646415
EAN.
3414970968234
Linkeo2 support PDU pour 42U
1
Groupe produit : 40
83,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Matériau | Métal |
Montage 482,6 mm (19 pouces) | Non |
Hauteur | 1900 mm |
Largeur | 73 mm |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 42 |
Couleur | Aluminium |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Sans halogène | Oui |
Equipé d'une porte ou couvercle | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez