![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Linkeo2 jeu de 2 montants 19" 47U
LINKEO
LEGRAND
Linkeo2 jeu de 2 montants 19" 47U
Réf. 646343
EAN.
3414970968203
Linkeo2 jeu de 2 montants 19" 47U
1
Groupe produit : 40
116,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Profil 482,6 mm (19 pouces) |
---|---|
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 2250 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 0 mm |
Largeur | 31 mm |
Hauteur | 2092 mm |
Profondeur | 50 mm |
---|---|
Matériau | Métal |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Numéro RAL | 0 |
Sans halogène | Oui |
Documentation
5 documents