Aller au contenu principal
Logo print
title

Linkeo2 jeu de 2 montants 19" 18U

LINKEO LEGRAND

Linkeo2 jeu de 2 montants 19" 18U

Réf. 646244 EAN. 3414970967985

Linkeo2 jeu de 2 montants 19" 18U

1
Groupe produit : 40
49,04 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Profil 482,6 mm (19 pouces)
Adapté à la largeur de boîtier 482.6 mm
Adapté à la hauteur de construction du boîtier 890 mm
Adapté à la profondeur de boîtier 0 mm
Largeur 31 mm
Hauteur 867 mm
Profondeur 40 mm
Matériau Métal
Couleur Acier inoxydable (inox)
Numéro RAL 0
Sans halogène Oui

Documentation

6 documents
Fiche technique
F02827EN-00.pdf pdf (0.58 Mo)
Fiche technique
F02826EN-00.pdf pdf (0.6 Mo)
Fiche technique
F02824EN-00.pdf pdf (0.55 Mo)
Fiche technique
F02824FR-00.pdf pdf (0.56 Mo)
Fiche technique
F02826FR-00.pdf pdf (0.6 Mo)
Fiche technique
F02827FR-00.pdf pdf (0.58 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue