![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Linkeo2 jeu de 2 montants 19" 15U
LINKEO
LEGRAND
Linkeo2 jeu de 2 montants 19" 15U
Réf. 646243
EAN.
3414970967978
Linkeo2 jeu de 2 montants 19" 15U
1
Groupe produit : 40
43,40 €
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
Modèle | Profil 482,6 mm (19 pouces) |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 482.6 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 758 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 0 mm |
Largeur | 31 mm |
Hauteur | 735 mm |
Profondeur | 40 mm |
---|---|
Matériau | Métal |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Numéro RAL | 0 |
Sans halogène | Oui |
Documentation
6 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez